ZHCSI88C May 2018 – May 2024 2N7001T
PRODUCTION DATA
2N7001T 是一款采用两个独立可配置电源轨的 single-bit 缓冲电压信号转换器,可对单向信号进行上行或下行电平转换。该器件可在低至 1.65V 和高达 3.60V 的 VCCA 和 VCCB 电源下运行。VCCA 定义了 A 输入端的输入阈值电压。VCCB 定义了 B 输出端的输出驱动电压。
该器件完全符合使用 Ioff 电流的部分断电应用的规范要求。当器件断电时,Ioff 保护电路可确保不从输入、输出或偏置到特定电压的组合 I/O 获取多余电流,也不向其提供多余电流。
VCC 隔离功能确保当 VCCA 或 VCCB 低于 100mV 时,输出端口 (B) 进入高阻态。
| 器件型号 | 封装(1) | 本体尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| 2N7001TDCK | SC70 (5) | 2.00mm x 1.25mm |
| 2N7001TDPW | X2SON (5) | 0.80mm x 0.80mm |
方框图和引脚配置