ZHCSI88C May 2018 – May 2024 2N7001T
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| tpd | 传播延迟 | VCCA = 1.80V ± 0.15V | VCCB = 1.80V ± 0.15V | 0.5 | 20 | ns |
| VCCB = 2.50V ± 0.20V | 0.5 | 17 | ||||
| VCCB = 3.30V ± 0.30V | 0.5 | 14 | ||||
| VCCA = 2.50V ± 0.20V | VCCB = 1.80V ± 0.15V | 0.5 | 18 | |||
| VCCB = 2.50V ± 0.20V | 0.5 | 15 | ||||
| VCCB = 3.30V ± 0.30V | 0.5 | 12 | ||||
| VCCA = 3.30V ± 0.30V | VCCB = 1.80V ± 0.15V | 0.5 | 16 | |||
| VCCB = 2.50V ± 0.20V | 0.5 | 13 | ||||
| VCCB = 3.30V ± 0.30V | 0.5 | 10 | ||||