ZHCSI86L June   1999  – July 2024 THS4031 , THS4032

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息 - THS4031
    5. 5.5 热性能信息 - THS4032
    6. 5.6 电气特性 - RL = 150Ω
    7. 5.7 电气特性 - RL = 1kΩ
    8. 5.8 典型特性
  7. 6 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
      1. 6.3.1 失调电压归零
    4. 6.4 器件功能模式
  8. 7 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
      1. 7.1.1 驱动容性负载
      2. 7.1.2 低通滤波器配置
    2. 7.2 典型应用
      1. 7.2.1 设计要求
      2. 7.2.2 详细设计过程
        1. 7.2.2.1 多路复用器选择
        2. 7.2.2.2 信号源
        3. 7.2.2.3 驱动放大器
          1. 7.2.2.3.1 驱动放大器带宽限制
      3. 7.2.3 应用曲线
    3. 7.3 电源相关建议
    4. 7.4 布局
      1. 7.4.1 布局指南
        1. 7.4.1.1 通用 PowerPAD™ 集成电路封装设计注意事项
      2. 7.4.2 布局示例
  9. 8 器件和文档支持
    1. 8.1 文档支持
      1. 8.1.1 相关文档
    2. 8.2 接收文档更新通知
    3. 8.3 支持资源
    4. 8.4 商标
    5. 8.5 静电放电警告
    6. 8.6 术语表
  10. 9 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息

电气特性 - RL = 150Ω

TA = 25°C,VCC = ±15V,且 RL = 150Ω 时(除非另有说明)
参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
动态性能
BW 小信号带宽 (–3dB)
增益 = –1V/V 或 2V/V
VCC = ±15V 100 MHz
VCC = ±5V 90
0.1dB 平坦带宽
增益 = –1V/V 或 2V/V
VCC = ±15V 9 MHz
VCC = ±5V 9
SR 压摆率(1) 增益 = -1V/V VCC = ±15V,20V 阶跃 100 V/μs
VCC = ±5V,5V 阶跃 80
tS 稳定时间 精度达 0.1%,增益 = –1V/V VCC = ±15V,5V 阶跃 70 ns
VCC = ±5V,2.5V 阶跃 55
精度达 0.01%,增益 = –1V/V VCC = ±15V,5V 阶跃 90
VCC = ±5V,2.5V 阶跃 80
噪声和失真性能
THD 总谐波失真 增益 = 2V/V,VCC = ±5V 或 ±15V,
f = 1MHz,VO(pp) = 2V
THS4031 -81 dBc
THS4032 -72
Vn 输入电压噪声 VCC = ±5V 或 ±15V,f > 10kHz 1.2 nV/√Hz
In 输入电流噪声 VCC = ±5V 或 ±15V,f > 10kHz 2.3 pA/√Hz
差分增益误差 增益 = 2V/V,40 IRE 调制,NTSC 和 PAL,±100 IRE 斜坡 VCC = ±15V 0.015%
VCC = ±5V 0.02%
差分相位误差 VCC = ±15V 0.025 °
VCC = ±5V 0.03
通道间串扰
(仅限 THS4032)
VCC = ±5V 或 ±15V,f = 1MHz -61 dBc
直流性能
开环增益 VCC = ±15V,VO = ±10V TA = 25°C 93 100 dB
TA = 全范围 92
VCC = ±5V,VO = ±2.5V TA = 25°C 90 98
TA = 全范围 89
VOS 输入失调电压 VCC = ±5V 或 ±15V TA = 25°C 0.3 2 mV
TA = 全范围 3
失调电压温漂 VCC = ±5V 或 ±15V,TA = 全范围 2 μV/°C
IIB 输入偏置电流 VCC = ±5V 或 ±15V TA = 25°C 9 20 μA
TA = 全范围 33
IOS 输入失调电流 VCC = ±5V 或 ±15V TA = 25°C 30 250 nA
TA = 全范围 400
输入失调电流 VCC = ±5V 或 ±15V,TA = 全范围 0.2 nA/°C
输入特性
VICR 共模输入电压范围 VCC = ±15V ±13.5 ±14.3 V
VCC = ±5V ±3.8 ±4.3
CMRR 共模抑制比 VCC = ±15V,VICR = ±12V TA = 25°C 85 95 dB
TA = 全范围 80
VCC = ±5V,VICR = ±2.5V TA = 25°C 90 100
TA = 全范围 85
Ri 输入电阻 2 MΩ
Ci 输入电容 1.5 pF
输出特性
VO 输出电压摆幅 VCC = ±15V,RL = 250Ω ±12 ±12.9 V
VCC = ±5V ±3 ±3.5
IO 输出电流(2) RL = 10Ω VCC = ±15V 60 200 mA
VCC = ±5V 50 160
RO 输出电阻 开环 5 Ω
电源
ICC 电源电流(每个放大器) VCC = ±15V TA = 25°C 7.5 10 mA
TA = 全范围 11
VCC = ±5V TA = 25°C 6.5 9
TA = 全范围 10.5
PSRR 电源抑制比 VCC = ±5V 或 ±15V TA = 25°C 85 95 dB
TA = 全范围 80
转换率是在 25% 至 75% 的输出电平范围内测量的。
当输出负载过大或短路时,使结温低于绝对最大额定值;另请参阅第 5.1 节。