ZHCSI86L June 1999 – July 2024 THS4031 , THS4032
PRODUCTION DATA
此应用中的驱动运算放大器(图 7-4 中的 OPA3)必须具有良好的转换率、带宽、低噪声和失真。由于存在多路复用器开关,运算放大器的输入可产生 4V 的最大阶跃。因此,即使信号带宽较低,驱动放大器也必须在一个 ADC 采样帧内以 4V 阶跃稳定下来,以避免信号失真。在本例中,由于选择了 ADC,稳定时间为 500ns。THS4031 运算放大器具有高压摆率和低失真特性,因此是该应用中的不错选择。