ZHCSI86L June   1999  – July 2024 THS4031 , THS4032

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息 - THS4031
    5. 5.5 热性能信息 - THS4032
    6. 5.6 电气特性 - RL = 150Ω
    7. 5.7 电气特性 - RL = 1kΩ
    8. 5.8 典型特性
  7. 6 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
      1. 6.3.1 失调电压归零
    4. 6.4 器件功能模式
  8. 7 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
      1. 7.1.1 驱动容性负载
      2. 7.1.2 低通滤波器配置
    2. 7.2 典型应用
      1. 7.2.1 设计要求
      2. 7.2.2 详细设计过程
        1. 7.2.2.1 多路复用器选择
        2. 7.2.2.2 信号源
        3. 7.2.2.3 驱动放大器
          1. 7.2.2.3.1 驱动放大器带宽限制
      3. 7.2.3 应用曲线
    3. 7.3 电源相关建议
    4. 7.4 布局
      1. 7.4.1 布局指南
        1. 7.4.1.1 通用 PowerPAD™ 集成电路封装设计注意事项
      2. 7.4.2 布局示例
  9. 8 器件和文档支持
    1. 8.1 文档支持
      1. 8.1.1 相关文档
    2. 8.2 接收文档更新通知
    3. 8.3 支持资源
    4. 8.4 商标
    5. 8.5 静电放电警告
    6. 8.6 术语表
  10. 9 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息

绝对最大额定值

在自然通风条件下的工作温度范围内测得(除非另有说明)(1)
最小值 最大值 单位
VCC– 至 VCC+ 电源电压 33 V
VI 输入电压 ±VCC V
IO 输出电流(2) 240 mA
VIO 差分输入电压 ±1.5 V
IIN 连续输入电流 10 mA
TA 自然通风条件下的工作温度范围 C 后缀型号 0 70 °C
I 后缀型号 -40 85
TJ 结温 任何条件下 150 °C
最大结温,长期持续可靠运行(3) 130
10 秒内距离外壳 1.6mm(1/16 英寸)的引线温度 300 °C
Tstg 贮存温度 -65 150 °C
超出绝对最大额定值 运行可能会对器件造成永久损坏。绝对最大额定值 并不表示器件在这些条件下或在建议运行条件 以外的任何其他条件下能够正常运行。如果超出建议运行条件 但在绝对最大额定值 范围内使用,器件可能不会完全正常运行,这可能影响器件的可靠性、功能和性能并缩短器件寿命。
当在任何输出电流下持续运行时,不要超过最高结温。无论时间间隔如何,都要使输出电流小于绝对最大额定值。
针对持续运行的最大结温受到封装的限制。在超过此温度的条件下运行有可能降低器件的可靠性并/或缩短使用寿命。