ZHCSHX1E March 2018 – August 2021 TMP1075
PRODUCTION DATA
TMP1075 精度最高,功耗最低,是行业标准 LM75 和 TMP75 数字温度传感器的替代产品。TMP1075 采用 SOIC-8、VSSOP-8、WSON-8 和 SOT563-6 封装,可提供引脚对引脚及软件兼容,以便快速升级任何现有 xx75 设计。TMP1075 新增的封装为 2.0 × 2.0mm DFN 和 1.6 × 1.6mm SOT563-6,与 SOIC 封装相比,印刷电路板 (PCB) 封装面积分别减少了 82% 和 89%。
TMP1075 可在较宽的工作温度范围内实现 ±1°C 的精度,它还具有一个可提供 0.0625°C 温度分辨率的片上 12 位模数转换器 (ADC)。
TMP1075 兼容两线制 SMBus 接口和 I2C 接口,支持高达 32 个器件地址并提供 SMBus 复位和警报功能。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| TMP1075 | VSSOP/DGK (8) | 3.00mm × 3.00mm |
| SOIC/D (8) | 4.90mm × 3.91mm | |
| WSON/DSG (8) | 2.00mm × 2.00mm | |
| SOT563/DRL (6)(2) | 1.20mm × 1.60mm |