ZHCSHH7B January 2018 – January 2025 TPA6404-Q1
PRODUCTION DATA
该器件集成了直流与交流负载诊断功能,可用于确定负载状态。默认情况下,直流诊断处于开启状态。但是,如果需要在不进行诊断的情况下快速启动,则可以通过 I2C 绕过诊断。当任何通道从“高阻态”状态切换为“静音”或“播放”状态时,直流诊断就会运行。即使其他通道正在播放音频,也可以手动启用诊断,以便在任何或所有通道上运行。可以从任何工作条件开始诊断,但如果通道处于“播放”状态,则会因器件必须进入“高阻态”状态,导致需要更长的诊断时间。只要器件电源处于建议的工作范围以内,就可以进行诊断。诊断不依赖音频输入信号或同步频率,因为内部振荡器用于诊断块。对于每个通道的诊断结果,将通过 I2C 寄存器单独报告。