ZHCSHH7B January 2018 – January 2025 TPA6404-Q1
PRODUCTION DATA
该器件还包含用于检测线路输出负载的可选测试。线路输出负载是高于开路负载(OL)阈值的高阻抗负载,因此直流负载诊断会报告 OL 情况。如果线路输出检测位被设置为 1,那么如果在直流诊断测试期间检测到 OL 情况,系统还会测试是否存在线路输出负载。该测试可能不会出现爆裂音,因此,如果连接了外部放大器,则应将其静音。