ZHCSGX0A August 2017 – April 2025 LM60-Q1
PRODUCTION DATA
| 订货编号 | 封装 | 在温度范围内的精度 | 额定温度范围 | |
|---|---|---|---|---|
| LM60BIM3X/NOPB | SOT-23 (DBZ) 3 引脚 | ±3°C | –25°C ≤ TA ≤ +125°C(1) (旧芯片) | |
| –40°C ≤ TA ≤ +125°C (新芯片) | ||||
| LM60CIM3X/NOPB | ±4°C | –40°C ≤ TA ≤ +125°C | ||
| LM60QIM3X/NOPB | ±4°C | –40°C ≤ TA ≤ +125°C | ||
| LM60BIZ/LFT3 | TO-92 (LP) 3 引脚 成型引线 | ±3°C | –25°C ≤ TA ≤ +125°C(1) (旧芯片) | |
| –40°C ≤ TA ≤ +125°C (新芯片) | ||||
| LM60BIZ/NOPB | TO-92 (LP) 3 引脚 直引线 | ±3°C | –25°C ≤ TA ≤ +125°C(1) (旧芯片) | |
| –40°C ≤ TA ≤ +125°C (新芯片) | ||||
| LM60CIZ/NOPB | ±4°C | –40°C ≤ TA ≤ +125°C | ||
| 产品 | 说明 |
|---|---|
| LM60xIyyy/NOPB LM60xIyyy/LFT3 | x 表示该器件是具有 B、C 或 Q 变体且符合 AEC-Q100 标准的 1 级器件。这些器件可以随附旧芯片(CSO:GF6 或 SHE)或新芯片(CSO:RFB)使用不同的日期代码。卷带封装标签提供日期代码信息以区分正在使用的芯片。新芯片和旧芯片的器件性能通篇进行了说明。 yyy 表示器件的封装类型、可以是 M3X/NOPB(SOT-23 3 引脚)或 Z/LFT3(TO-92 3 引脚成型引线)或 Z/NOPB(TO-92 3 引脚直引线)。 有关 TO-92 封装选项的更多信息,请参阅:TO-92 包装选项/订购说明 |