ZHCSGW2F April 2017 – February 2022 DRV5032
PRODUCTION DATA
在设计数字开关磁感应系统时,用户应考虑三个变量:磁体、感应距离和传感器的阈值。
DRV5032 器件具有由参数 BOP 指定的检测阈值。为了可靠地激活传感器,磁体必须施加大于最大指定 BOP 的值。在此类系统中,传感器通常在移动到最近位置前检测到磁体。当磁体远离传感器时,它必须施加小于最小指定 BRP 的值才能可靠地释放传感器。
磁体由各种铁磁材料制成,这些材料在成本、温度漂移、绝对最大温度额定值、剩余磁化强度或剩余感应 (Br) 以及矫顽力 (Hc) 等方面进行权衡。Br 和磁体的尺寸决定了它在三维空间中产生的磁通量密度 (B)。对于简单的磁体形状,例如矩形块和圆柱体,有一些简单的方程式可以在以磁体为中心的给定距离处求解 B。
其中
若要查看采用这些公式的在线工具,请访问 http://www.ti.com.cn/product/cn/drv5033。
一般情况下,所有磁性材料随着温度升高,Br 会降低。系统应该留出裕度来考虑这一点以及机械裕度。