ZHCSGW2F April 2017 – February 2022 DRV5032
PRODUCTION DATA
DRV5032 器件是一款超低功耗数字开关霍尔效应传感器,专为最紧凑型和电池敏感型系统而设计。该器件提供了多种磁性阈值、采样率、输出驱动器和封装以适配各种应用。
当施加的磁通密度超过 BOP 阈值时,器件会输出低电压。输出会保持低电压,直到磁通密度下降到BRP以下,随后输出将驱动高电压或变成高阻抗,具体取决于器件版本。通过集成内部振荡器,该器件对磁场进行采样,并以 20Hz 或 5Hz 的速率更新输出,以实现最低电流消耗。可提供全极和单极磁响应。
此器件在 1.65V 至 5.5V 的 VCC 范围内工作,并采用标准的SOT-23、TO-92 和小型 X2SON 封装。
零件编号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
DRV5032 | SOT-23 (3) | 2.92mm × 1.30mm |
X2SON (4) | 1.10mm × 1.40mm | |
TO-92 (3) | 4.00mm × 3.15mm |