ZHCSGW2F April 2017 – February 2022 DRV5032
PRODUCTION DATA
标准的 2 极磁体在磁极外缘附近产生强垂直磁通分量,而在南北极边界中心附近不会产生垂直磁通。当 DRV5032FD 低于磁体中心时,它可获得接近 0mT 的磁通量,并且两个输出都驱动为高电平。如果带有嵌入式磁体的开关向左或向右移动,传感器会接收到一个北磁场或南磁场,并且 OUT1 或 OUT2 驱动为低电平。这提供了 3 个数字检测状态。
理想情况下,磁体的长度应该是每边行进距离的两倍。然后,当开关被推到任一侧时,磁体的外边缘直接位于传感器上方,在那里它会施加最强的垂直磁通分量。
若要确定给定磁体和距离的磁通密度大小,TI 建议使用仿真软件、通过线性霍尔效应传感器进行测试或通过高斯计进行测试。