ZHCSGW1E September 2017 – April 2024 DS90UB953-Q1
PRODUCTION DATA
DS90UB953-Q1 支持电压测量和温度测量。温度和电压传感器都配备了 3 位 ADC。工程师可将这些传感器配置为监控信号,并在信号超出设定的限值时生成标志。例如,电压传感器可用于监控 1.8V 线路,并在电压高于 1.85V 或低于 1.75V 时生成标志。然后,该标志可以传输到解串器,并在链路的解串器端设置中断。类似地,当 DS90UB953-Q1 的内部温度超出范围时,温度传感器会触发警报位。
GPIO0 和 GPIO1 均可配置为检测施加在其输入端的电压。表 6-32 至表 6-37 介绍特定于本节的寄存器。
对于给定的电压或温度,测量精度为 ±1 LSB。这意味着,对于与表 6-3 和表 6-4 中最接近的值相对应的给定输入电压或温度,生成的 ADC 输出代码精确到最接近的 ±1 代码。
| GPIO VIN (V) | 代码 |
|---|---|
| VIN < 0.85 | 000 |
| 0.85 < VIN < 0.90 | 001 |
| 0.90 < VIN < 0.95 | 010 |
| 0.95 < VIN < 1.00 | 011 |
| 1.00 < VIN < 1.05 | 100 |
| 1.05 < VIN < 1.10 | 101 |
| 1.10 < VIN < 1.15 | 110 |
| 1.15 < VIN | 111 |
| 温度 (°C) | 代码 |
|---|---|
| T < –30 | 000 |
| –30 < T < –10 | 001 |
| –10 < T < 15 | 010 |
| 15 < T < 35 | 011 |
| 35 < T < 55 | 100 |
| 55 < T < 75 | 101 |
| 75 < T < 100 | 110 |
| 100 < T | 111 |