ZHCSGW1E September 2017 – April 2024 DS90UB953-Q1
PRODUCTION DATA
图 4-1 RHB 封装 | 引脚 | I/O | 说明 | |
|---|---|---|---|
| 名称 | 编号 | ||
| CSI 接口 | |||
| CSI_CLKP | 5 | I,DPHY | CSI-2 时钟输入引脚。连接到具有匹配 100Ω (±5%) 阻抗互连的 CSI-2 时钟源。 |
| CSI_CLKN | 6 | I,DPHY | |
| CSI_D0P | 3 | I,DPHY | CSI-2 数据输入引脚。连接到具有匹配 100Ω (±5%) 阻抗互连的 CSI-2 数据源。如果不使用这些引脚,可使其保持悬空状态。 |
| CSI_D0N | 4 | I,DPHY | |
| CSI_D1P | 1 | I,DPHY | |
| CSI_D1N | 2 | I,DPHY | |
| CSI_D2P | 31 | I,DPHY | |
| CSI_D2N | 32 | I,DPHY | |
| CSI_D3P | 29 | I,DPHY | |
| CSI_D3N | 30 | I,DPHY | |
| 串行控制接口 | |||
| I2C_SDA | 23 | OD | I2C 数据和时钟引脚。根据 IDX 设置上拉至 1.8V 或 3.3V 电源轨。有关 DS90UB953-Q1 I2C 实现的详细信息,请参阅 I2C 接口配置。请参阅 I2C 总线上拉电阻器计算 (SVLA689)。 |
| I2C_SCL | 24 | OD | |
| 配置及控制 | |||
| RES0 | 7 | I | 保留引脚 – 连接到 GND |
| RES1 | 22 | I | 保留引脚 – 不连接(保持悬空) |
| PDB | 8 | I,PD | 关断反相输入引脚。内部 1MΩ 下拉。通常通过下拉连接到处理器 GPIO。当 PDB 输入为高电平时,启用器件,并使内部寄存器和状态机复位为默认值。置位 PDB 信号为低电平将关闭器件并产生极少功耗。这个引脚的缺省功能是 PDB = 低电平;断电。PDB 会保持低电平,直到施加电源并达到所需的最低电平。有关 PDB 功能的更多详细信息,请参阅断电 (PDB)。 PDB 输入不能承受 3.3V 电压。 PDB = 1.8V,器件启用(正常工作) PDB = 0,器件关断。 |
| 模式 | 21 | I,S | 模式选择配置输入。默认工作模式在启动时根据 PDB 从低电平转换为高电平时的 MODE 输入电压进行配置。通常通过外部上拉电阻连接到 VDD18,通过下拉电阻连接到 GND,并施加适当的偏置电压。请查看 MODE 了解详细信息。 |
| CLK_OUT/IDX | 19 | I/O、S | IDX 引脚设置 I2C 上拉电压和器件地址;连接至外部上拉电阻至 VDD,并下拉至 GND 以创建分压器。当 PDB 从低电平转换为高电平时,在 CLOCK_OUT/IDX 引脚上检测配置 (strap) 输入电压以确定功能,然后将其转换为 CLK_OUT。有关详细信息,请参阅 I2C 接口配置。如果使用了 CLK_OUT,则引脚上的最小电阻为 35kΩ。如果未使用,CLK_OUT/IDX 可以连接到 GND。 |
| FPD-LINK III 接口 | |||
| DOUT- | 13 | I/O | FPD-Link III 输入/输出引脚。这些引脚必须交流耦合。有关典型连接图,请参阅图 7-5 和图 7-6;有关建议的电容器值,请参阅表 7-3。 |
| DOUT+ | 14 | I/O | |
| 电源和接地 | |||
| VDDD_CAP | 26 | D,P | 内部模拟稳压器去耦电容器的连接。通常连接到 10µF、0.1µF 和 0.01µF 接地电容器。不要连接到外部电源轨。有关更多详细信息,请参阅典型应用。 |
| VDDDRV_CAP | 15 | D,P | 内部模拟稳压器去耦电容器的连接。通常连接到 10µF、0.1µF 和 0.01µF 接地电容器。不要连接到外部电源轨。有关更多详细信息,请参阅典型应用。 |
| VDDPLL_CAP | 10 | D,P | 内部模拟稳压器去耦电容器的连接。通常连接到 10µF、0.1µF 和 0.01µF 接地电容器。不要连接到外部电源轨。有关更多详细信息,请参阅典型应用。 |
| VDDD | 25 | P | 1.8V (±5%) 电源引脚。 通常连接到 1µF 和 0.01µF 接地电容器。 |
| VDDDRV | 16 | P | 1.8V (±5%) 模拟电源引脚。 通常连接到 1µF 和 0.01µF 接地电容器。 |
| VDDPLL | 11 | P | 1.8V (±5%) 模拟电源引脚。 通常连接到 1µF 和 0.01µF 接地电容器。 |
| GND | DAP | G | DAP 是底部的大型金属触点,位于 VQFN 封装的中心。连接到接地平面 (GND)。 |
| 环路滤波器 | |||
| LPF1 | 9 | P | 环路滤波器 1:按照节 7.2.2.4 中所述进行连接。 |
| LPF2 | 12 | P | 环路滤波器 2:按照节 7.2.2.4 中所述进行连接。 |
| 时钟接口和 GPIO | |||
| GPIO_0 | 17 | I/O,PD | 通用输入/输出引脚。这些引脚还可以配置为检测其输入端的电压。请参阅电压和温度检测。加电时,这些 GPIO 引脚默认为带有 300kΩ(典型值)内部下拉电阻器的输入。如果未使用这些引脚,可以将其保持悬空状态,但 TI 建议将 GPIOx_INPUT_EN 设置为 0 以禁用这些引脚。有关可编程性,请参阅节 6.3.6。 |
| GPIO_1 | 18 | I/O,PD | |
| GPIO_2 | 27 | I/O,PD | 通用输入/输出引脚。加电时,这些 GPIO 引脚默认为带有 300kΩ(典型值)内部下拉电阻器的输入。如果未使用这些引脚,可以将其保持悬空状态,但 TI 建议将 GPIOx_INPUT_EN 设置为 0 以禁用这些引脚。有关可编程性,请参阅节 6.3.6。 |
| GPIO_3 | 28 | I/OPD | |
| CLKIN | 20 | I | 基准时钟输入引脚。如果在非同步外部时钟模式下运行,请将该引脚连接到本地时钟源。如果未使用(与其他时钟模式类似),该引脚可以保持断开。更多有关时钟模式的信息,请参阅表 6-8。 |