ZHCSGW1E September 2017 – April 2024 DS90UB953-Q1
PRODUCTION DATA
DS90UB953-Q1 可在四种可选择模式之一下运行。用户可以在上电期间向 MODE 引脚施加偏置电压,以在默认模式下运行。要设置该电压,可在 VDDPLL 和 GND 之间使用电位分压器来施加适当的偏置。该电位分压器应以 VDDD 引脚上的电位为基准。上电后,可以通过寄存器访问读取或更改 MODE。
图 6-7 MODE 配置| 模式选择 | VTARGET 电压范围 | VTARGET 配置电压 | 建议的 STRAP 配置电阻器 (1% TOL) | 说明 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 模式 | 名称 | 最小比率 | 比率典型值 | 比率最大值 | V(VDD) = 1.8V | RHIGH (kΩ) | RLOW (kΩ) | |
| 0 | 同步 | 0 | 0 | 0.133 x V(VDD) | 0 | 开路 | 10 | CSI-2 同步模式 – 源自解串器的 FPD-Link III 时钟基准。 |
| 2 | 非同步外部时钟 | 0.288 x V(VDD) | 0.325 x V(VDD) | 0.367 x V(VDD) | 0.586 | 75 | 35.7 | CSI-2 非同步时钟 – 源自 CLKIN 引脚上的外部时钟基准输入的 FPD-Link III 时钟基准。 |
| 3 | 非同步内部时钟 | 0.412 x V(VDD) | 0.443 x V(VDD) | 0.474 x V(VDD) | 0.792 | 71.5 | 56.2 | CSI-2 非同步 – 源自内部 AON 时钟的 FPD-Link III 时钟基准。 |
| 5 (1) | DVP 模式 | 0.642 x V(VDD) | 0.673 x V(VDD) | 0.704 x V(VDD) | 1.202 | 39.2 | 78.7 | 具有外部时钟的 DVP。 |