ZHCSG78E May 2017 – June 2024 CSD88584Q5DC
PRODUCTION DATA
CSD88584Q5DC 40V 电源块是一款针对手持设备、无绳园艺工具和电动工具等高电流电机控制应用进行了优化的设计。该器件利用 TI 获得专利的堆叠裸片技术来最大限度地减小寄生电感,同时采用节省空间的热增强型 DualCool™ 5mm × 6mm 封装,提供完整的半桥。利用外露的金属顶部,该电源块器件允许简单散热应用通过封装顶部散发 PCB 热量,从而在许多电机控制应用所要求的较高电流下,实现出色的热性能。
| 底视图 | 顶视图 |
![]() |
| 器件 | 数量 | 介质 | 封装 | 运输 |
|---|---|---|---|---|
| CSD88584Q5DC | 2500 | 13 英寸卷带 | SON 5.00mm × 6.00mm 塑料封装 |
卷带包装 |
| CSD88584Q5DCT | 250 | 7 英寸卷带 |
典型电路
功率损耗与输出电流