ZHCSG67C March 2017 – June 2025 OPT3001-Q1
PRODUCTION DATA
OPT3001-Q1 是一款用于测量可见光强度的光学传感器。该传感器的光谱响应与人眼的视觉响应高度匹配,并且具有很高的红外线阻隔率。
OPT3001-Q1 是一款用于测量人眼可见光强度的单芯片照度计。OPT3001-Q1 器件具有精密的光谱响应和较强的红外抑制功能,因此能够准确测量人眼可见光的强度,且不受光源影响。对于为追求美观效果而需要将传感器安装在深色玻璃下的工业设计而言,较强的红外阻隔功能还有助于保持高精度。OPT3001-Q1 器件专为打造基于光线的人眼般体验的系统而设计,是人眼匹配度和红外阻隔率较低的光电二极管、光敏电阻或其他环境光传感器的首选理想替代产品。
数字操作可灵活用于系统集成。测量既可连续进行也可单次触发。控制和中断系统可自主操作,允许处理器进入睡眠状态,同时传感器会搜索适当的唤醒事件并通过中断引脚进行报告。数字输出通过兼容 I2C 和 SMBus 的双线制串行接口进行报告。
OPT3001-Q1 器件具有低功耗和低电源电压性能,可以提高电池供电系统的电池寿命。
凭借内置的满标度设置功能,无需手动选择满标量程即可在 0.01lux 至 83klux 范围内进行测量。该功能允许在 23 位有效动态范围内进行光测量。