ZHCSG67C March 2017 – June 2025 OPT3001-Q1
PRODUCTION DATA
要与 OPT3001-Q1 器件通信,控制器必须首先启动 I2C 启动命令。然后,控制器必须通过目标地址字节来对目标器件寻址。目标地址字节包括 7 个地址位和 1 个方向位,这个方向位表明这个操作将是读取还是写入操作。
通过将 ADDR 引脚连接到以下四个引脚之一,可以获得四个 I2C 地址:GND、VDD、SDA 或 SCL。表 6-1 总结了具有相应 ADDR 引脚配置的可能地址。每次总线通信时都会对 ADDR 引脚的状态进行采样,因此在接口上发生任何活动之前,必须将该引脚驱动或连接到所需的电平。
| 器件 I2C 地址 | ADDR 引脚 |
|---|---|
| 1000 100 | GND |
| 1000 101 | VDD |
| 1000 110 | SDA |
| 1000 111 | SCL |