ZHCSFP6B November   2016  – March 2025 CDCLVP111-SP

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 引脚配置和功能
    1.     引脚功能
  6. 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息
    5. 5.5 LVECL DC 电气特性
    6. 5.6 LVPECL DC 电气特性
    7. 5.7 交流电气特性
    8. 5.8 典型特性
  7. 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
    4. 6.4 器件功能模式
  8. 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
    2. 7.2 典型应用
      1. 7.2.1 用于线路卡应用的扇出缓冲器
        1. 7.2.1.1 设计要求
        2. 7.2.1.2 详细设计过程
          1. 7.2.1.2.1 LVPECL 输出端接
          2. 7.2.1.2.2 输入端接
        3. 7.2.1.3 应用曲线
    3. 7.3 电源相关建议
      1. 7.3.1 电源滤波
    4. 7.4 布局
      1. 7.4.1 布局指南
      2. 7.4.2 布局示例
  9. 器件和文档支持
    1. 8.1 文档支持
      1. 8.1.1 相关文档
    2. 8.2 接收文档更新通知
    3. 8.3 支持资源
    4. 8.4 商标
    5. 8.5 静电放电警告
    6. 8.6 术语表
  10. 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息

交流电气特性

Vsupply: VCC = 2.375V 至 3.8V,VEE = 0V 或 LVECL/LVPECL 输入 VCC = 0V,VEE = –2.375V 至 –3.8V(在工作温度范围 TJ =–55°C 至 125°C 内,除非另有说明)
参数测试条件最小值典型值最大值单位
tpd差分传播延迟 CLKn、CLKn 至所有 Q0、Q0… Q9、Q9VCM = 1V,VPP = 0.5V,f = 1GHz100355ps
tsk(o)输出到输出偏斜VCM = 1V,VPP = 0.5V,f = 1GHz1550ps
tsk(pp)器件间延迟VCM = 1V,VPP = 0.5V,f = 1GHz70ps
taj附加相位抖动(1)20kHz 至20MHz 的积分带宽,
fOUT = 200MHz(25°C 时)
0.1250.8ps
f(max)最大频率(1)VCM = 1V,VPP = 0.5V,f = 1GHz3500MHz
tr/tf输出上升和下降时间(20%、80%)VCM = 1V,VPP = 0.5V,f = 1GHz240ps
根据台座特征指定,而未经生产测试
CDCLVP111-SP CDCLVP111-SP 工作寿命降额表
如需绝对最高和最低推荐运行条件,请参阅数据表。
在 105°C 结温条件下,器件使用寿命设计目标为 10 年(不包括封装互连寿命)。
图 5-1 CDCLVP111-SP 工作寿命降额表
CDCLVP111-SP 用于计算输出和器件间延迟的波形
输出偏‍斜为以下两者中的较大者:最快和最慢 tPLHn 之间的差值(n = 0、1、...9),或最快和最慢 tPHLn 之间的差值(n = 0、1、...9)。
器件间延迟为以下两者中的较大者:多个器件上最快和最慢 tPLHn 之间的差值(n = 0、1、...9),或者多个器件上最快和最慢 tPHLn 之间的差值(n = 0、1、...9)。
在时钟输入为 155.52MHz 且积分带宽为 20kHz 至 5MHz 的环境下,测得典型值。
输入条件:VCM = 1V、VID = 0.5V 以及 FIN = 1GHz。
图 5-2 用于计算输出和器件间延迟的波形
CDCLVP111-SP 输出驱动器的典型端接图 5-3 输出驱动器的典型端接