ZHCSFD6H July 2016 – July 2026 DP83822H , DP83822HF , DP83822I , DP83822IF
PRODUCTION DATA
DP83822 中提供多个环回选项,可用于测试和验证 PHY 中的各种功能块。启用环回模式后,可以对数字和模拟数据路径进行电路内测试。DP83822 可配置为任何一种近端回送模式,也可配置为远端(反向)回送模式。MII 环回利用基本模式控制寄存器(BMCR,地址:0x0000)进行配置。所有其他环回模式均通过 BIST 控制寄存器(BISCR,地址 0x0016)启用。除非另有说明,否则所有速度 (10/100Mbps) 和所有 MAC 接口都支持回送模式。
图 7-10 环回测试模式