ZHCSF35D October 2014 – February 2025 PGA300
PRODUCTION DATA
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| RESERVED | DACCAP_EN | 4_20MA_EN | DAC_GAIN[2:0] | ||||
| R/W-0b000 | R/W-0b0 | R/W-0b1 | R/W-0b000 | ||||
| 位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 7:5 | RESERVED | R/W | 0b000 | 保留 始终写入 0b000。 |
| 4 | DACCAP_EN | R/W | 0b0 | 0b0:禁用 DACCAP 电容器 0b1:启用 DACCAP 电容器 |
| 3 | 4_20MA_EN | R/W | 0b1 | 处于电压输出模式时设置为 0b0。 0b0:禁用 4mA 至 20mA 电流输出 0b1:启用 4mA 至 20mA 电流输出 |
| 2:0 | DAC_GAIN[2:0] | R/W | 0b000 | 处于电流输出模式时设置为 0b000。 0b000:禁用电压模式 0b001:增益 = 10V/V 0b010:增益 = 4V/V 0b011:保留 0b100:增益 = 2V/V 0b101:保留 0b110:增益 = 6.67V/V 0b111:保留 |