ZHCSF35D October 2014 – February 2025 PGA300
PRODUCTION DATA
同步字段是控制器发送的每个帧的第一个字段。目标器件使用同步字段来计算控制器发送的位宽。这个位宽用于准确接收控制器发送的所有后续字段。同步字段的格式如 图 6-15 所示。
图 6-15 OWI 同步字段测量并比较连续同步字段位的宽度,以确定是否将有效的同步字段发送到 PGA300。如果任何两个连续同步字段位的位宽差大于 ±25%,则 PGA300 会忽略 OWI 帧的其余部分;也就是说,PGA300 不响应 OWI 消息。