ZHCSEJ1C December   2015  – September 2024 TPS7H3301-SP

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 修订历史记录
  6. 引脚配置和功能
  7. 规格
    1. 6.1 绝对最大额定值
    2. 6.2 ESD 等级
    3. 6.3 建议运行条件
    4. 6.4 热性能信息
    5. 6.5 电气特性
    6. 6.6 典型特性
  8. 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1 VTT/VO 灌电流和拉电流稳压器
      2. 7.3.2 基准输入 (VDDQSNS)
      3. 7.3.3 基准输出 (VTTREF)
      4. 7.3.4 EN Control (EN)
      5. 7.3.5 电源正常功能 (PGOOD)
      6. 7.3.6 VTT 电流保护
      7. 7.3.7 VIN UVLO 保护
      8. 7.3.8 热关断
    4. 7.4 器件功能模式
  9. 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 设计要求
      2. 8.2.2 详细设计过程
        1. 8.2.2.1 VDD/VIN 电容器
        2. 8.2.2.2 VLDO 输入电容器
        3. 8.2.2.3 VTT 输出电容器
        4. 8.2.2.4 VTTSNS 连接
        5. 8.2.2.5 低 VIN 应用
        6. 8.2.2.6 S3 和伪 S5 支持
        7. 8.2.2.7 跟踪启动和关断
        8. 8.2.2.8 VTT DIMM 或模块应用的输出容差注意事项
        9. 8.2.2.9 LDO 设计指南
      3. 8.2.3 应用曲线
  10.   电源相关建议
  11. 布局
    1. 9.1 布局指南
    2. 9.2 布局示例
    3. 9.3 散热注意事项
  12. 10器件和文档支持
    1. 10.1 器件支持
      1. 10.1.1 第三方产品免责声明
    2. 10.2 文档支持
      1. 10.2.1 相关文档
    3. 10.3 接收文档更新通知
    4. 10.4 支持资源
    5. 10.5 商标
    6. 10.6 静电放电警告
    7. 10.7 术语表
  13.   机械、封装和可订购信息

布局指南

在开始 TPS7H3301-SP 布局设计之前,请考虑以下几点。

  • VLDOIN 的输入旁路电容器应尽可能靠近引脚放置,并具有短而宽的连接。
  • VTT/VO 的输出电容器应靠近引脚放置,并具有短而宽的连接,从而避免额外的 ESR 和/或 ESL 引线电感。
  • VTTSNS 应连接到 VTT/VO 输出电容器的正节点,作为与高电流电源线分离的布线。强烈建议使用此配置,以避免额外的 ESR 和/或 ESL。如果需要检测负载点的电压,建议在该点连接一个或多个输出电容器。此外,建议尽量减少 GND 引脚和输出电容器之间接地引线的任何额外 ESR 和/或 ESL。
  • 如果 VTT/VO 输出电容器的 ESR 大于 2mΩ,请考虑在 VTTSNS 处添加低通滤波器。
  • VDDQSNS 可与 VLDOIN 分开连接。请记住,该检测电势是 VTTREF 的基准电压。避免任何产生噪声的线路。
  • VTT/VO 输出电容器的负节点和 VTTREF 电容器应连接在一起,避免出现连接到 VTT/VO 灌电流和拉电流的高电流路径的公共阻抗。
  • GND 和 PGND 引脚应连接到芯片焊盘下方的导热焊盘,并通过多个过孔连接到内部系统接地平面(为了获得更好的结果,至少使用两个内部接地平面)。使用尽可能多的过孔来减小 PGND/GND 与系统接地平面之间的阻抗。此外,将大容量电容器放置在靠近 DIMM/模块或存储器负载点的位置并将 VTTSNS 路由至 DIMM/模块负载检测点。
  • 为了有效地去除封装中的热量,请适当地准备导热焊盘。将焊料直接涂在封装的散热焊盘上。元件的宽布线和连接到导热焊盘的侧覆铜有助于散热。还应使用连接在导热焊盘与内部/焊接面接地平面之间的多个直径为 0.33mm 或更小的过孔,以帮助散热。