ZHCSEJ1C December 2015 – September 2024 TPS7H3301-SP
PRODUCTION DATA
TPS7H3301-SP 专门设计用于为存储器终端电源轨供电(如图 8-5 所示)。DDR 存储器终端结构决定了 VTT 轨的主要特性,可以灌/拉电流来维持合理的 VTT 容差。有关单个存储器单元的典型特性,请参阅图 8-6。
图 8-5 采用 TPS7H3301-SP 的 DDR3 VTT DIMM/模块的典型应用图
图 8-6 DDR 物理信号系统 SSTL 信号在图 8-6 中,当 Q1 导通、Q2 关断时:
在图 8-6 中,当 Q2 导通、Q1 关断时:
由于 VTT 的精度直接影响存储器信号完整性,因此必须了解 VTT 的容差要求。基于适用于 DDR 和 DDR2 的 JEDEC VTT 规范。有关详细信息和 JEDEC 相关规范,请参阅表 8-2。
VTTREF – 40mV < VTT < VTTREF + 40mV,适用于直流和交流条件
规范本身表明 VTT 必须跟踪 VTTREF 才能实现适当的信号调节。
TPS7H3301-SP 可确保稳压器输出电压:
VTTREF – 34mV < VTT < VTTREF + 34mV(适用于直流和交流条件),–3A < IVTT < 3A
稳压器输出电压在稳压器侧进行测量,而不是在负载侧进行测量。该容差适用于 DDR、DDR2、DDR3 和低功耗 DDR3/DDR4 应用(有关详细信息,请参阅表 8-2)。为了满足稳定性要求,需要使用最小 470μF 的输出电容,应结合使用钽电容器和陶瓷电容器。考虑到 MLCC 电容器的实际容差,与 3 × 150µF 低 ESR 钽电容器并联的四个或更多 4.7μF 陶瓷电容器足以满足上述要求。对于 ESR 较大的钽电容器而言,需要使用多个与陶瓷电容器并联的钽电容器,以满足系统需求。
| DDR | DDR2 | DDR3 | 低功耗 DDR3 (DDR3L) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FSB 数据速率 | 200、266、333 和 400MHz | 400、533、677 和 800MHz | 800、1066、1330 和 1600MHz | 与 DDR3 相同 | ||
| 终端 | 对于所有信号,主板端接至 VTT | 对于数据组采用片上端接。VTT/VO 用于地址、命令和控制信号的端接。 | 对于数据组采用片上端接。VTT/VO 用于地址、命令和控制信号的端接。 | 与 DDR3 相同 | ||
| 终止电流需求 | 最大瞬态灌电流和拉电流高达 2.6A 至 2.9A | 要求不高
| 要求不高
| 与 DDR3 相同 | ||
| 电压电平 | 2.5V 内核和 I/O 1.25V VTT | 1.8V 内核和 I/O 0.9V VTT | 1.5V 内核和 I/O 0.75V VTT | 1.35V 内核和 I/O 0.68V VTT | ||
| 相关 JEDEC 规范 | JESD79F (SSTL_2 JESD8-9B) | DDR2 JESD79-2F (SSTL_18 JESD8-15) | DDR3 JESD79-3F | DDR3L JESD79-3-1A.01 | ||
TPS7H3301-SP 是一款由 Gm 驱动的 LDO。基准输入和输出稳压器之间的压降由器件的跨导和输出电流决定。典型的 Gm 在 3A 电流下为 250S,并会相对于负载发生变化,以节省静态电流(即 Gm 在空载条件下非常低)。Gm LDO 稳压器是单极系统。由于 Gm 的带宽性质,其电压环路的单位增益带宽仅由输出电容决定(请参阅方程式 1)。

其中
对于输出大容量电容器要求,此类稳压器有两项限制。为了保持稳定性,输出电容器 ESR 影响的零点位置应大于电流环路的 –3dB 点。此约束意味着设计中不应使用具有更高 ESR 的电容器。此外,应该很好地了解陶瓷电容器的阻抗特性,以防止由于大 ESL、输出电容器和 VTT/VO 引线的寄生电感而导致 Gm –3dB 点附近的增益峰值效应。
图 8-7 显示了 TPS7H3301-SP 典型 DDR3 配置的波德图仿真,其中:
单位增益带宽约为 87.3kHz,相位裕度为 82°。由于 ESL 效应,当超过 0dB 电平时,增益达到峰值。然而,峰值保持在远低于 0dB。
图 8-7 典型 DDR3 配置的波德图图 6-3 显示了典型 DDR3 配置的负载调整率,图 8-8 显示了其瞬态响应。在最坏情况下,稳压器承受 ±3A 的负载阶跃。由于电流探头的位置,所示电流仅表示器件拉取 3A 电流。
图 8-8 瞬态图