ZHCSEH1C April 2014 – June 2025 DRV2625
PRODUCTION DATA
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| BAT_LIFE_EXT_LVL2[7:0] | |||||||
| R/W-1 | R/W-0 | R/W-0 | R/W-0 | R/W-1 | R/W-1 | R/W-0 | R/W-1 |
| 说明:R/W = 读取/写入;R = 只读;-n = 复位后的值 |
| 位 | 字段 | 类型 | 默认值 | 说明 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7-0 | BAT_LIFE_EXT_LVL2[7:0] | R/W | 141 | 如果 VDD 低于此参数指定的阈值,则 OD_CLAMP_LVL2 将设置器件的过驱钳位。请注意,OD_CLAMP_LVL1 始终大于或等于 OD_CLAMP_LVL2。BAT_LIFE_EXT_LVL1 设置为高于 BAT_LIFE_EXT_LVL2。仅在效果开始时对 VDD 电压进行采样。 | |