ZHCSEH1C April 2014 – June 2025 DRV2625
PRODUCTION DATA
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| ODT[7:0] | |||||||
| R/W-0 | |||||||
| 说明:R/W = 读取/写入;R = 只读;-n = 复位后的值 |
| 位 | 字段 | 类型 | 默认值 | 说明 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7-0 | ODT[7:0] | R/W | 0 | 将时间偏移添加到库波形的过驱部分。某些电机需要比其他电机更多的过驱时间,因此该寄存器允许用户从库波形中增加或减少过驱时间。库波形中的最大电压值被自动确定为过驱部分。此寄存器仅在开环模式下有用。对于闭环模式,过驱是自动的。偏移被解读为二进制补码,因此时间偏移可以是正值,也可以是负值。过驱时间偏移 (ms) = ODT[7:0] × PLAYBACK_INTERVAL。 | |