ZHCSEH1C April   2014  – June 2025 DRV2625

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息
    5. 5.5 电气特性
    6. 5.6 时序要求
    7. 5.7 开关特性
    8. 5.8 典型特性
  7. 6 参数测量信息
    1. 6.1 图表测试设置
      1. 6.1.1 默认测试条件
  8. 7 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1  支持 ERM 和 LRA 执行器
      2. 7.3.2  智能环路架构
        1. 7.3.2.1 LRA 的自动共振引擎
        2. 7.3.2.2 LRA 的实时共振频率报告
        3. 7.3.2.3 LRA 自动切换至开环
        4. 7.3.2.4 自动过驱和制动
          1. 7.3.2.4.1 启动升压
          2. 7.3.2.4.2 制动系数
        5. 7.3.2.5 自动电平校准
          1. 7.3.2.5.1 电阻损耗的自动补偿
          2. 7.3.2.5.2 自动反 EMF 归一化
          3. 7.3.2.5.3 校准时间调整
          4. 7.3.2.5.4 环路增益控制
          5. 7.3.2.5.5 反 EMF 增益控制
        6. 7.3.2.6 执行器诊断
        7. 7.3.2.7 自动重新同步
      3. 7.3.3  开环运行
        1. 7.3.3.1 LRA 的波形形状选择
        2. 7.3.3.2 开环自动制动
      4. 7.3.4  灵活的前端接口
        1. 7.3.4.1 内部存储器接口
          1. 7.3.4.1.1 库参数化
          2. 7.3.4.1.2 播放间隔
          3. 7.3.4.1.3 波形序列发生器
        2. 7.3.4.2 实时播放 (RTP) 接口
        3. 7.3.4.3 进程触发器
      5. 7.3.5  噪声门控制
      6. 7.3.6  边沿速率控制
      7. 7.3.7  恒定振动强度
      8. 7.3.8  电池电压报告
      9. 7.3.9  超低功耗关断
      10. 7.3.10 自动进入待机状态(低功耗)
      11. 7.3.11 I2C 看门狗计时器
      12. 7.3.12 器件保护
        1. 7.3.12.1 热传感器
        2. 7.3.12.2 过流保护
        3. 7.3.12.3 VDD UVLO 保护
        4. 7.3.12.4 欠压保护
      13. 7.3.13 POR
      14. 7.3.14 器件版本控制
      15. 7.3.15 支持 LRA 和 ERM 执行器
      16. 7.3.16 通用引脚功能
        1. 7.3.16.1 触发脉冲功能
        2. 7.3.16.2 触发电平(使能)功能
        3. 7.3.16.3 中断功能
      17. 7.3.17 自动切换到待机状态
      18. 7.3.18 自动制动进入待机模式
      19. 7.3.19 电池监测与节能
    4. 7.4 器件功能模式
      1. 7.4.1 电源状态
      2. 7.4.2 在 VDD < 2.5V(最小 VDD)的情况下运行
      3. 7.4.3 在 VDD > 6V(绝对最大值 VDD)的情况下运行
      4. 7.4.4 在关断状态下运行
      5. 7.4.5 在待机状态下运行
      6. 7.4.6 在活动状态下运行
      7. 7.4.7 更改运行模式
    5. 7.5 异常情况下的运行
      1. 7.5.1 不连接执行器运行
      2. 7.5.2 连接非移动执行器运行
      3. 7.5.3 REG 引脚短路时的操作
      4. 7.5.4 在 OUT+ 和/或 OUT- 短路时运行
    6. 7.6 编程
      1. 7.6.1  LRA 的自动共振引擎编程
        1. 7.6.1.1 驱动时间编程
        2. 7.6.1.2 电流耗散时间编程
        3. 7.6.1.3 消隐时间编程
        4. 7.6.1.4 过零检测时间编程
      2. 7.6.2  自动电平校准编程
        1. 7.6.2.1 额定电压编程
        2. 7.6.2.2 过驱电压钳位编程
      3. 7.6.3  I2C 接口
        1. 7.6.3.1 TI 触觉广播模式
        2. 7.6.3.2 I2C 通信可用性
        3. 7.6.3.3 常规 I2C 运行
        4. 7.6.3.4 单字节和多字节传输
        5. 7.6.3.5 单字节写入
        6. 7.6.3.6 多字节写入和增量多字节写入
        7. 7.6.3.7 单字节读取
        8. 7.6.3.8 多字节读取
      4. 7.6.4  开环运行编程
        1. 7.6.4.1 ERM 开环运行编程
        2. 7.6.4.2 LRA 开环运行编程
      5. 7.6.5  闭环运行编程
      6. 7.6.6  诊断例程
      7. 7.6.7  校准例程
      8. 7.6.8  波形播放编程
        1. 7.6.8.1 波形播放的数据格式
        2. 7.6.8.2 开环模式
        3. 7.6.8.3 闭环模式
      9. 7.6.9  波形设置和播放
        1. 7.6.9.1 使用 RTP 模式播放波形
        2. 7.6.9.2 波形序列发生器
        3. 7.6.9.3 波形播放触发器
          1. 7.6.9.3.1 禁用自动制动进入待机模式的播放触发器
            1. 7.6.9.3.1.1 带自动制动进入待机模式功能的播放触发器(简单驱动)
      10. 7.6.10 117
  9. 8 寄存器映射
    1. 8.1  地址:0x00
    2. 8.2  地址:0x01
    3. 8.3  地址:0x02
    4. 8.4  地址:0x03
    5. 8.5  地址:0x04
    6. 8.6  地址:0x05
    7. 8.7  地址:0x06
    8. 8.8  地址:0x07
    9. 8.9  地址:0x08
    10. 8.10 Address: 0x09
    11. 8.11 地址:0x0A
    12. 8.12 地址:0x0B
    13. 8.13 地址:0x0C
    14. 8.14 地址:0x0D
    15. 8.15 地址:0x0E
    16. 8.16 地址:0x0F
    17. 8.17 地址:0x10
    18. 8.18 地址:0x11
    19. 8.19 地址:0x12
    20. 8.20 地址:0x13
    21. 8.21 地址:0x14
    22. 8.22 地址:0x15
    23. 8.23 地址:0x16
    24. 8.24 地址:0x17
    25. 8.25 地址:0x18
    26. 8.26 地址:0x19
    27. 8.27 地址:0x1A
    28. 8.28 地址:0x1B
    29. 8.29 地址:0x1C
    30. 8.30 地址:0x1D
    31. 8.31 地址:0x1F
    32. 8.32 地址:0x20
    33. 8.33 地址:0x21
    34. 8.34 地址:0x22
    35. 8.35 地址:0x23
    36. 8.36 地址:0x24
    37. 8.37 地址:0x25
    38. 8.38 地址:0x26
    39. 8.39 地址:0x27
    40. 8.40 地址:0x28
    41. 8.41 地址:0x29
    42. 8.42 地址:0x2A
    43. 8.43 地址:0x2C
    44. 8.44 地址:0x2E
    45. 8.45 地址:0x2F
    46. 8.46 地址:0x30
  10.   应用和实施
    1. 9.1 应用信息
    2. 9.2 典型应用
      1. 9.2.1 设计要求
      2. 9.2.2 详细设计过程
        1. 9.2.2.1 执行器选择
          1. 9.2.2.1.1 偏心旋转质量电机 (ERM)
          2. 9.2.2.1.2 线性共振执行器 (LRA)
            1. 9.2.2.1.2.1 LRA 的自动共振引擎
        2. 9.2.2.2 电容器选型
        3. 9.2.2.3 接口选择
        4. 9.2.2.4 电源选择
      3. 9.2.3 应用曲线
    3. 9.3 初始化设置
      1. 9.3.1 初始化过程
      2. 9.3.2 典型用法示例
        1. 9.3.2.1 从 ROM 波形存储器播放波形或波形序列
        2. 9.3.2.2 播放实时播放 (RTP) 波形
    4. 9.4 电源相关建议
    5. 9.5 布局
      1. 9.5.1 布局指南
      2. 9.5.2 布局示例
  11. 9 器件和文档支持
    1. 9.1 器件支持
      1. 9.1.1 波形库效果列表
    2. 9.2 商标
  12. 10修订历史记录
  13.   机械、封装和可订购信息

校准例程

DRV2625 具有校准例程,可自动填充在闭环中成功驱动特定执行器(已连接并正在校准的执行器)所需的所有关键参数。即使执行器是同一类型,不同执行器之间也会存在差异。为了保持所需的结果,TI 建议对每个执行器至少运行一次校准例程。

校准引擎需要输入多个参数,然后才能执行校准。配置输入后,可以执行校准例程。执行校准后,输出参数将写入指定的寄存器位置。图 7-13 显示了所有所需的输入和生成的输出。为了维持正确的自动共振运行,LRA 执行器类型需要比 ERM 更多的输入参数。当器件处于 ERM 模式时,LRA 参数会被忽略。

DRV2625 校准引擎功能图图 7-13 校准引擎功能图

为了获得正确的校准结果,校准波形的执行时间必须足够长,以实现稳定的加速度。因此,DRV2625 器件具有可配置的校准波形时间量,可通过 AUTO_CAL_TIME[1:0] 参数进行选择。此外,还提供使用触发器控制校准时间的选项,以适应需要比 AUTO_CAL_TIME 参数允许时间更长的时间的情况。在触发控制选项下,校准在初始触发后开始执行,然后在收到停止触发信号后停止执行。此时会填充校准的输出值。请注意校准正常工作所需的最短持续时间。

表 7-2 不同 AUTO_CAL_TIME 选择下的校准例程行为
AUTO_CAL_TIME[1:0] 操作 注释
0 250ms 校准波形
1 500ms 校准波形
2 1s 校准波形
3 触发控制

可以使用 GO 位或从外部触发。要使用外部触发器,必须适当配置 TRIG_PIN_FUNC 参数。

在这种情况下,最短持续时间为 1s,否则校准结果可能会损坏。

以下说明列出了自动校准的分步寄存器配置。

  1. 向 DRV2625 器件施加有效的电源电压,然后将 NRST 引脚拉至高电平。电源电压可为所选执行器提供足够的驱动电压。
  2. 将值 0x03 写入 MODE 参数以设置自动校准例程。
  3. 填充自动校准引擎所需的输入参数:
    1. LRA_ERM — 选择取决于所需的执行器。
    2. FB_BRAKE_FACTOR[2:0] — 值为 3 适用于大多数执行器。
    3. LOOP_GAIN[1:0] — 值为 2 适用于大多数执行器。
    4. RATED_VOLTAGE[7:0] — 请参阅节 7.6.2.1部分以了解如何计算正确的寄存器值。
    5. OD_CLAMP[7:0] — 请参阅节 7.6.2.2部分以了解如何计算正确的寄存器值。
    6. AUTO_CAL_TIME[1:0] — 值为 3 适用于大多数执行器。
    7. DRIVE_TIME[3:0] — 请参阅节 7.6.1.1以了解如何计算正确的寄存器值。
    8. SAMPLE_TIME[1:0] — 值为 3 适用于大多数执行器。
    9. BLANKING_TIME[3:0] — 值为 1 适用于大多数执行器。
    10. IDISS_TIME[3:0] — 值为 1 适用于大多数执行器。
    11. ZC_DET_TIME[1:0] — 值为 0 适用于大多数执行器。
  4. 将 1 写入 GO 位以启动自动校准进程。自动校准完成后,GO 位自动清除。自动校准结果会写入相应的寄存器中,如图 7-13 所示。
  5. 检查 DIAG_RESULT 位的状态,确保自动校准例程已完成且没有故障。
  6. 使用自动校准设置评估系统性能。请注意,评估在器件的最终组装期间进行,因为自动校准进程可能会影响执行器的性能和行为。如果需要进行任何调整,则可以修改输入并重复此序列。如果对性能感到满意,用户可以执行以下任一操作:
    1. 在后续上电时重复校准进程。
    2. 将自动校准结果存储在主机处理器存储器中,并在后续上电时将其重写到 DRV2625 器件中。在待机模式下或 EN 引脚为低电平时,器件会保留这些设置。