ZHCSDV2B July 2015 – July 2025 ISO7820
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOH | 高电平输出电压 | IOH = -4mA;请参阅图 6-1 | VCC2 – 0.4 | VCC2 – 0.2 | V | ||
| VOL | 低电平输出电压 | IOL = 4mA;请参阅图 6-1 | 0.2 | 0.4 | V | ||
| VI(HYS) | 输入阈值电压迟滞 | 0.1 x VCC2 | V | ||||
| IIH | 高电平输入电流 | 在 INx 处,VIH = VCC1 | 10 | μA | |||
| IIL | 低电平输入电流 | 在 INx 处,VIL = 0V | -10 | ||||
| CMTI | 共模瞬态抗扰度 | VI = VCC1 或 0V;请参阅图 6-4 | 100 | kV/μs | |||
| ICC1 | 电源电压,禁用 (仅限 ISO7820DWW 和 ISO7820FDWW) | EN2 = 0V,VI = 0 V (ISO7820FDWW),VI = VCC1 (ISO7820DWW) | 0.8 | 1.3 | mA | ||
| ICC2 | 0.2 | 0.4 | |||||
| ICC1 | 电源电压,禁用 (仅限 ISO7820DWW 和 ISO7820FDWW) | EN2 = 0V,VI = VCC1 (ISO7820FDWW),VI = 0V (ISO7820DWW) | 3.2 | 4.6 | mA | ||
| ICC2 | 0.2 | 0.4 | |||||
| ICC1 | 电源电流,直流信号 | VI = 0 V (ISO7820F),VI = VCC1(ISO7820) | 0.9 | 1.3 | mA | ||
| ICC2 | 1.2 | 1.8 | |||||
| ICC1 | 电源电流,直流信号 | VI = VCC1 (ISO7820F),VI = 0V (ISO7820) | 3.2 | 4.6 | mA | ||
| ICC2 | 1.3 | 2 | |||||
| ICC1 | 电源电流 | 1Mbps | AC 信号:所有通道均通过方波时钟输入实现开关; CL = 15pF | 2.1 | 3 | mA | |
| ICC2 | 1.3 | 2 | |||||
| ICC1 | 电源电流 | 10Mbps | 2.1 | 3 | mA | ||
| ICC2 | 2.3 | 3.8 | |||||
| ICC1 | 电源电流 | 100Mbps | 2.7 | 3.3 | mA | ||
| ICC2 | 11.9 | 15.3 | |||||