ZHCSDV2B July 2015 – July 2025 ISO7820
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tPLH、tPHL | 传播延迟时间 | 请参阅 图 6-1 | 7.5 | 11.7 | 17.5 | ns | |
| PWD(1) | 脉宽失真 |tPHL – tPLH| | 0.7 | 4.7 | ||||
| tsk(o) (2) | 通道间输出偏斜时间 | 2.2 | ns | ||||
| tsk(pp) (3) | 器件间偏斜时间 | 4.5 | ns | ||||
| tr | 输出信号上升时间 | 请参阅 图 6-1 | 1.8 | 3.5 | |||
| tf | 输出信号下降时间 | 1.8 | 3.5 | ||||
| tPHZ | 禁用 ,ISO7820DWW 和 ISO7820FDWW 的传播延迟,高阻抗之间的输出 | 请参阅 图 6-2 | 22 | 45 | ns | ||
| tPLZ | 禁用 ,ISO7820DWW 和 ISO7820FDWW 的传播延迟,低高阻抗之间的输出 | 22 | 45 | ns | |||
| tPZH | 启用 ISO7820DWW 的传播延时,高阻抗与高电平之间的输出 | 18 | 45 | ns | |||
| 启用 ISO7820FDWW 的传播延时,高阻抗与高电平之间的输出 | 2 | 2.5 | μs | ||||
| tPZL | 启用 ISO7820DWW 的传播延时,高阻抗与低电平之间的输出 | 2 | 2.5 | μs | |||
| 启用 ISO7820FDWW 的传播延时,高阻抗与低电平之间的输出 | 18 | 45 | ns | ||||
| tfs | 输入功率损耗的默认输出延时时间 | 从 VCC 低于 1.7V 之时开始测量。请参阅图 6-3 | 0.2 | 9 | μs | ||
| tie | 时间间隔误差 | 100Mbps 时的 PRBS 数据为 216–1 | 1 | ns | |||