ZHCSD40Q April 2012 – July 2025 LP5907
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIN | 输入电压 | TA = 25°C | 2.2 | 5.5 | V | ||
| ΔVOUT | 输出电压容差 | VIN = (VOUT(NOM) + 1V) 至 5.5V、 IOUT = 1mA 至 250mA | -2 | 2 | %VOUT | ||
| VIN = (VOUT(NOM) + 1V) 至 5.5V、 IOUT = 1mA 至 250mA (VOUT < 1.8V、SOT-23、X2SON 封装) | -3 | 3 | |||||
| 线路调整 | VIN = (VOUT(NOM) + 1V) 至 5.5V、 IOUT = 1mA | 0.02 | %/V | ||||
| 负载调整率 | IOUT = 1mA 至 250mA | 0.001 | %/mA | ||||
| ILOAD | 负载电流 | 请参阅(4) | 0 | 250 | mA | ||
| 最大输出电流 | 250 | mA | |||||
| IQ | 静态电流(5) | VEN = 1.2V,IOUT = 0mA | 12 | 25 | μA | ||
| VEN = 1.2V,IOUT = 250mA | 250 | 425 | |||||
| VEN = 0.3V(禁用) | 0.2 | 1 | |||||
| IG | 接地电流(6) | VEN = 1.2V,IOUT = 0mA | 14 | μA | |||
| VDO | 压降电压(7) | IOUT = 100mA | 50 | mV | |||
| IOUT = 250mA(DSBGA 封装) | 120 | 200 | |||||
| IOUT = 250mA(SOT-23、X2SON 封装) | 250 | ||||||
| ISC | 短路电流限制 | TA = 25°C(8) | 250 | 500 | mA | ||
| PSRR | 电源抑制比(9) | f = 100Hz,IOUT = 20mA | 90 | dB | |||
| f = 1kHz,IOUT = 20mA | 82 | ||||||
| f = 10kHz,IOUT = 20mA | 65 | ||||||
| f = 100kHz,IOUT = 20mA | 60 | ||||||
| eN | 输出噪声电压(9) | BW = 10Hz 至 100kHz | IOUT = 1mA | 10 | µVRMS | ||
| IOUT = 250mA | 6.5 | ||||||
| RAD | 输出自动放电下拉电阻 | VEN < VIL(禁用输出) | 230 | Ω | |||
| TSD | 热关断 | TJ 上升 | 160 | °C | |||
| 热迟滞 | TJ 从关断状态下降 | 15 | |||||
| 逻辑输入阈值 | |||||||
| VIL | 低电平输入阈值 | VIN = 2.2V 至 5.5V, VEN 下降,直到输出禁用 | 0.4 | V | |||
| VIH | 高电平输入阈值 | VIN = 2.2V 至 5.5V, VEN 上升,直到输出启用 | 1.2 | V | |||
| IEN | EN 引脚上的输入电流(10) | VEN = 5.5V 和 VIN = 5.5V | 5.5 | μA | |||
| VEN = 0V 和 VIN = 5.5V | 0.001 | ||||||
| 瞬态特性 | |||||||
| ΔVOUT | 线路瞬态(9) | 30µs 内的 VIN = (VOUT(NOM) + 1V) 至 (VOUT(NOM) + 1.6V) | -1 | mV | |||
| 30µs 内的 VIN = (VOUT(NOM) + 1.6V) 至 (VOUT(NOM) + 1.6V) | 1 | ||||||
| 负载瞬态(9) | 10µs 内的 IOUT = 1mA 至 250mA | -40 | |||||
| 10µs 内的 IOUT = 250mA 至 1mA | 40 | ||||||
| 启动时的过冲(9) | 以 VOUT(NOM) 的百分比表示 | 5% | |||||
| EN 启动时的过冲(9) | 以 VOUT(NOM) 的百分比表示,VIN = VOUT + 1V 至 5.5V、0.7µF < COUT < 10µF、0mA < IOUT < 250mA、EN 上升直到输出启动 | 1% | |||||
| tON | 导通时间 | 从 VEN > VIH 至 VOUT = 95% VOUT(NOM), TA = 25°C | 80 | 150 | µs | ||