ZHCSD40Q April 2012 – July 2025 LP5907
PRODUCTION DATA
LP5907 专为与输入和输出的陶瓷电容器配合使用而设计,以利用这些元件提供的优势。对于 1µF 至 10µF 范围内的电容值,陶瓷电容器尺寸较小、成本较低且具有较低的 ESR 值,因此非常适合消除高频噪声。典型 1µF 陶瓷电容器的 ESR 的范围为 20mΩ 至 40mΩ,这很容易满足 LP5907 的 ESR 稳定性要求。
陶瓷电容器中温度系数的更好选择是 X7R。此类电容器较为稳定,可在整个温度范围内将电容保持在 ±15% 以内。钽电容器不如陶瓷电容器适合用作输出电容器,因为在比较 1µF 至 10µF 范围内的相同电容和电压额定值时,钽电容器的成本更高。
另一个重要的考虑因素是,与相同尺寸的陶瓷电容器相比,钽电容器具有更高的 ESR 值。这意味着,尽管可能会找到 ESR 值位于稳定范围内的钽电容器,但该电容器必须大于具有相同 ESR 值的陶瓷电容器(这意味着尺寸更大且成本更高)。当温度从 25°C 降至 –40°C 时,典型钽电容器的 ESR 值会增加至约原来的 2 倍,因此必须预留一些防护带。