ZHCSD40Q April 2012 – July 2025 LP5907
PRODUCTION DATA
LP5907 专为与一个非常小的陶瓷输出电容器(典型值为 1µF)配合使用而设计。在 LP5907 应用电路中,适合选用范围为 1µF 至 10µF、ESR 介于 5mΩ 至 500mΩ 之间的陶瓷电容器(介质类型为 X5R 或 X7R)。该器件在 OUT 引脚之间通过良好的连接将输出电容器布置回 GND 引脚。
钽电容器或薄膜电容器也可用于器件输出 VOUT,但出于尺寸和成本等原因,这些电容器并不值得考虑(请参阅电容器特性 部分)。
输出电容器必须满足最小电容值的要求,且 ESR 值在 5mΩ 至 500mΩ 的范围内,以实现稳定性。与输入电容器一样,在选择输入电容器时须全面考虑初始容差、施加的电压降额及温度系数,以确保在整个工作范围内的实际电容始终不会小于 0.7µF。