ZHCSD10G September 2014 – May 2025 TMP112-Q1 , TMP112D-Q1
PRODUCTION DATA
有很多温度监控应用要求在限定的温度范围内的准确度优于 0.5°C。对给定温度上温度传感器偏移量的了解,与对于固定范围内平均温度量程(斜率)误差的理解结合在一起,使得提升准确度成为可能。
TMP112-Q1 器件有三个明显不同的斜率区域,这些区域较为接近它固有的曲率。下面列出了这三个明显的斜率区域:
节 6.6 的表格定义了这些斜率,同时 图 8-1 中也有展示。
节 6.6 的表格中列出的每个斜率相对于 25°C 均在增加。
图 8-1 精度和斜率曲线与温度间的关系使用 方程式 1 计算特定温度时最坏情况下的精度。