ZHCSD10G September 2014 – May 2025 TMP112-Q1 , TMP112D-Q1
PRODUCTION DATA
当测得的温度超过 T(HIGH) 和 T(LOW) 寄存器中用户定义的限值时,存在故障情况。此外,生成一个警报所需的故障情况的数量,可使用故障队列进行编程。提供的故障队列是为了防止由环境噪声造成的误报。为了触发警报功能,故障队列要求连续进行故障测量。表 7-10 列出了可编程为在器件中触发警报情况的测得故障数。有关 T(HIGH) 和 T(LOW) 寄存器格式和字节顺序,请参阅 “上限和下限寄存器” 部分。