ZHCSCH5B May 2014 – August 2025 TXS0102-Q1
PRODUCTION DATA
| 参数 | 自 | 至 | 测试条件 | B 端口电源电压 (VCCB) | 单位 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5V ± 0.2V | 3.3V ± 0.3V | 5.0V ± 0.5V | |||||||||||||
| 最小值 | 典型值 | 最大值 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | |||||||
| tPHL | 传播延迟(高电平到低电平) | A | B | 推挽 | -40°C 至 125°C | 5.3 | 5.4 | 6.8 | ns | ||||||
| A | B | 开漏 | -40°C 至 125°C | 8.8 | 9.6 | 10 | |||||||||
| tPLH | 传播延迟(低电平到高电平) | A | B | 推挽 | -40°C 至 125°C | 6.8 | 7.1 | 7.5 | |||||||
| A | B | 开漏 | -40°C 至 125°C | 50 | 40 | 33 | |||||||||
| tPHL | 传播延迟(高电平到低电平) | B | A | 推挽 | -40°C 至 125°C | 4.4 | 4.5 | 4.7 | |||||||
| B | A | 开漏 | -40°C 至 125°C | 5.3 | 4.4 | 4 | |||||||||
| tPLH | 传播延迟(低电平到高电平) | B | A | 推挽 | -40°C 至 125°C | 5.3 | 4.5 | 0.5 | |||||||
| B | A | 开漏 | -40°C 至 125°C | 36 | 26 | 20 | |||||||||
| ten | 启用时间 | OE | A 或 B | -40°C 至 125°C | 200 | 250 | 275 | ||||||||
| tdis | 禁用时间 | OE | A 或 B | -40°C 至 125°C | 200 | 200 | 200 | ||||||||
| trA | 输出上升时间 | B | A | 推挽 | -40°C 至 125°C | 9.5 | 9.3 | 7.6 | |||||||
| B | A | 开漏 | -40°C 至 125°C | 38 | 165 | 30 | 132 | 22 | 95 | ||||||
| trB | 输出上升时间 | A | B | 推挽 | -40°C 至 125°C | 10.8 | 9.1 | 7.6 | |||||||
| A | B | 开漏 | -40°C 至 125°C | 34 | 145 | 23 | 106 | 10 | 58 | ||||||
| tfA | 输出下降时间 | B | A | 推挽 | -40°C 至 125°C | 5.9 | 6 | 13.3 | |||||||
| B | A | 开漏 | -40°C 至 125°C | 6.9 | 6.4 | 6.1 | |||||||||
| tfB | 输出下降时间 | A | B | 推挽 | -40°C 至 125°C | 13.8 | 16.2 | 16.2 | |||||||
| A | B | 开漏 | -40°C 至 125°C | 13.8 | 16.2 | 16.2 | |||||||||