ZHCSCH5B May 2014 – August 2025 TXS0102-Q1
PRODUCTION DATA
TXS0102-Q1 器件使用两个独立的可配置电源轨 VCCA 和 VCCB。只要 VCCA 小于或等于 VCCB,VCCB 就接受 2.3V 至 5.5V 之间的任意电压,而 VCCA 接受的电压范围在 1.65V 至 3.6V。A 端口和 B 端口设计用来分别跟踪 VCCA 和 VCCB,从而可在 1.8V、2.5V、3.3V 和 5V 电压节点之间任意进行低压双向转换。
TXS0102-Q1 器件在加电期间无需 VCCA 和 VCCB 之间的电源时序,因此,电源轨可以按任一顺序斜升。VCCA 值大于或等于 VCCB (VCCA ≥ VCCB) 不会损坏器件,但是在运行期间,VCCA 必须始终小于或等于 VCCB (VCCA ≤ VCCB)。
输出使能 (OE) 输入电路被设计成由 VCCA 供电,并且当 (OE) 输入为低电平时,所有输出被置于高阻抗状态。为了确保输出在加电或断电期间为高阻抗状态,OE 输入引脚必须通过一个下拉电阻器接至 GND,并且在 VCCA 和 VCCB 完全斜升且稳定前一定不能被启用。对地下拉电阻器的最小值由驱动器的电流供源能力确定。