ZHCSB94D July 2013 – September 2025 SN65HVD888
PRODUCTION DATA
当驱动器和接收器都被禁用(DE = 低电平且 RE = 高电平)时,该器件进入待机模式。如果使能输入仅在短时间(例如小于 100ns)内处于禁用状态,则该器件不会进入待机模式,从而防止 SN65HVD888 在驱动器或接收器使能过程中进入待机模式。只有当使能输入保持在禁用状态的时间达到 300ns 或更长时间时,该器件才会进入低功耗待机模式。在此模式下,大多数内部电路会断电,稳定状态的电源电流通常小于 400nA。当重新启用驱动器或接收器时,内部电路会变为激活状态。在 VCC 上电期间,如果器件设置为驱动器和接收器禁用模式,由于电容充电效应,该器件可能会消耗超过 5µA 的 ICC 禁用电流。这种情况仅在 VCC 上电期间发生。