ZHCSB94D July 2013 – September 2025 SN65HVD888
PRODUCTION DATA
将节点连接到总线时,收发器输入和电缆干线之间的距离(称为桩线)应尽可能短。之所以选择短距离,是因为桩线代表一段无端接的总线线路,如果距离过长,可能会引入反射。作为通用指南,桩线的电气长度或往返延迟应小于驱动器上升时间的十分之一,由此得出最大的物理桩线长度,如方程式 1 所示。
其中
根据方程式 1,最短上升时间为 400ns,方程式 2 显示 SN65HVD888 的最大电缆桩线长度。
图 8-3 桩线长度