ZHCSAH6F November 2012 – September 2021 TMS320F28050 , TMS320F28051 , TMS320F28052 , TMS320F28052-Q1 , TMS320F28052F , TMS320F28052F-Q1 , TMS320F28052M , TMS320F28052M-Q1 , TMS320F28053 , TMS320F28054 , TMS320F28054-Q1 , TMS320F28054F , TMS320F28054F-Q1 , TMS320F28054M , TMS320F28054M-Q1 , TMS320F28055
PRODUCTION DATA
C2000™ 实时控制 MCU 针对处理、感应和驱动进行了优化,可提高实时控制应用(如工业电机驱动器、光伏逆变器和数字电源、电动汽车和运输、电机控制以及感应和信号处理)的闭环性能。C2000 系列包括高级性能 MCU 和入门级性能 MCU。
F2805x 系列微控制器 (MCU) 为 C28x 内核以及与引脚较少的器件中高度集成的控制外设耦合的 CLA 供电。该系列器件的代码与基于 C28x 的旧版代码兼容,同时具有较高的模拟集成度。
一个内部稳压器实现了单电源轨运行。增设了具有 6 位内部基准的模拟比较器,并可通过与其直接连接来控制 PWM 输出。ADC 可在 0V 至 3.3V 的固定满量程范围内实施转换,支持 VREFHI/VREFLO 基准的比例运算。ADC 接口已针对低开销和延迟进行了优化。
模拟前端 (AFE) 含有多达七个比较器以及多达三个集成 DAC、一个 VREFOUT 缓冲 DAC、多达四个 PGA 以及多达四个数字滤波器。PGA 可以采用三种离散增益模式放大输入信号。AFE 外设的实际数量将取决于 TMS320F2805x 器件数量。请参阅器件比较了解更多详细信息
要了解有关 C2000 MCU 的更多信息,请访问 C2000™ 实时控制 MCU 页面。
| 器件型号(1) | 封装 | 封装尺寸 |
|---|---|---|
| TMS320F28055PN | LQFP (80) | 12.0mm × 12.0mm |
| TMS320F28054PN | LQFP (80) | 12.0mm × 12.0mm |
| TMS320F28053PN | LQFP (80) | 12.0mm × 12.0mm |
| TMS320F28052PN | LQFP (80) | 12.0mm × 12.0mm |
| TMS320F28051PN | LQFP (80) | 12.0mm × 12.0mm |
| TMS320F28050PN | LQFP (80) | 12.0mm × 12.0mm |