ZHCS619A December 2011 – December 2024 OPA1662 , OPA1664
PRODUCTION DATA
双路 OPA1662 与四路 OPA1664 (OPA166x) 双极输入 SoundPlus™ 音频运算放大器系列能够以超低失真(1kHz 时为 0.00006%)实现 3.3nV/√Hz 的低噪声密度。OPA166x 系列运算放大器可在 2kΩ 负载下支持 600mV 以内的轨到轨输出摆幅,其可提高预留空间,将动态范围最大化。此外,这些器件还具有 ±30mA 高输出驱动能力。
这些器件可在 ±1.5 V 至 ±18 V,或者3 V 至36 V 很宽的电源电压范围内运行,每通道电源电流仅为 1.5 mA。OPA166x 运算放大器的单位增益稳定,在宽范围负载条件下可保持出色的动态性能。
它们还采用完全独立的电路系统,可将串扰降到最低,即便在过驱动或过载时也不受通道间相互作用而带来的干扰。
OPA166x 的额定运行温度范围为 -40°C 至 +85°C。
| 产品 | 通道数 | 封装(1) |
|---|---|---|
| OPA1662 | 双路 | D(SOIC,8) |
| DGK(VSSOP,8) | ||
| OPA1664 | 四路 | D(SOIC,14) |
| PW(TSSOP,14) |