ZHCS619A December   2011  – December 2024 OPA1662 , OPA1664

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1特性
  3. 2应用
  4. 3说明
  5. 4引脚配置
  6. 5规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息:OPA1662
    5. 5.5 热性能信息:OPA1664
    6. 5.6 电气特性:VS = ±15V
    7. 5.7 电气特性:VS = 5V
    8. 5.8 典型特性
  7. 6应用和实施
    1. 6.1 应用信息
      1. 6.1.1 工作电压
      2. 6.1.2 输入保护
      3. 6.1.3 噪声性能
      4. 6.1.4 基本噪声计算
      5. 6.1.5 总谐波失真测定
      6. 6.1.6 容性负载
      7. 6.1.7 功率耗散
      8. 6.1.8 电过应力
    2. 6.2 典型应用
  8. 7器件和文档支持
    1. 7.1 接收文档更新通知
    2. 7.2 支持资源
    3. 7.3 商标
    4. 7.4 静电放电警告
    5. 7.5 术语表
  9. 8修订历史记录
  10. 9机械、封装和可订购信息

绝对最大额定值

在自然通风条件下的工作温度范围内测得(除非另有说明)。(1)
最小值 最大值 单位
VS 电源电压,VS = (V+) – (V–) 40 V
输入电压 (V–) – 0.5 (V+) + 0.5 V
输入电流(除电源引脚外的全部引脚) ±10 mA
输出短路(2) 持续
TA 工作温度 -55 125 °C
TJ 结温 150 °C
Tstg 贮存温度 -65 150 °C
超出绝对最大额定值 运行可能会对器件造成永久损坏。绝对最大额定值 并不表示器件在这些条件下或在建议运行条件 以外的任何其他条件下能够正常运行。如果超出建议运行条件 但在绝对最大额定值 范围内使用,器件可能不会完全正常运行,这可能影响器件的可靠性、功能和性能并缩短器件寿命。
短接到 VS/2(在对称双电源供电的情况下,接地),每个封装一个放大器。