ZHCAG97 June 2026 TAS5805M , TAS5825M , TAS5827 , TAS5828M
TI Class D音频功放IC因其高性能,高效率,高保真而在消费电子以及汽车领域中有着广泛的应用。其中TAS58xx系列等明星产品广泛用于TV, Speaker, Soundbar, Party Box等领域。TAS58xx系列是TI在消费电子领域推出的先进的闭环架构class-D。相比于开环Class-D, 闭环Class-D 架构通过校正功率级,滤波器级以及非线性开关引入的误差,能够显著降低失真。闭环class-D的THD+N远低于开环class-D.正确设计并应用TI的闭环TAS58xx,能够获得高保真的音频系统。Class-D 功放中失真引入的环节有很多。比较常见的是Power Stage环节的非线性,以及数字信号处理过程中的失真。本文简要探讨常见失真的基本原理,以及在设计音频功放系统时可能引发失真的因素及其解决方法。