ZHCAG97 June   2026 TAS5805M , TAS5825M , TAS5827 , TAS5828M

 

  1.   1
  2.   摘要
  3. 1Class-D能够输出的最大不削顶电压
  4. 2模拟端引入的失真
    1. 2.1 PVDD过低产生削顶失真
    2. 2.2 PVDD供电不足导致失真
    3. 2.3 Class-H 升压不足导致失真
    4. 2.4 Cycle-By-Cycle current limiting产生削顶失真
  5. 3信号在DSP数字域的失真
    1. 3.1 数字溢出导致失真
    2. 3.2 Clipper模块削顶导致失真
    3. 3.3 Sample rate设置错误导致Clipping/distortion
  6. 4小结
  7. 5参考文献

Class-D能够输出的最大不削顶电压

为避免信号经过Class-D放大后出现失真,首先要知道Class-D能够输出的最大电压。TAS58xx采用BD/1SPW/Hybrid mode调制,在全桥电路产生高频的PWM波,经过后级磁珠或LC滤波后得到放大的高保真模拟音频信号。理论上,当输入信号越大,后级Power Stage的PWM占空比越大,输出的电压就越大;当调制的PWM到达100%占空比的时候,后级喇叭能够获得最大不失真电压。例如,PVDD=12V,后级能够得到的最大不削顶的正弦波电压峰值就是±12V. 但在实际电路中,MOSFET以及电感存在内阻,因此,喇叭实际能够达到的最大电压会略小于PVDD.

Class-D 电路简化如下 图 1-1,考虑MOSFET以及电感内阻的分压作用,负载实际能够得到的最大电压为:

方程式 1. V l o a d = P V D D × R l o a d / R l o a d + 2 × Z D C + R D S o n
 Class D 等效电路 图 1-1 Class D 等效电路