ZHCAG97 June 2026 TAS5805M , TAS5825M , TAS5827 , TAS5828M
部分TAS58xx功放,例如TAS5827,包含两重过流保护,一是Cycle-By-Cycle current limiting protection,二是OCP shutdown.
图 2-5 CBC 电流设置寄存器CBC current limiting protection的目的是遇到大音频信号时,为了保住大功率输出但又不触发过流关断,从而限制电感电流为固定值。以TAS5827为例,CBC_CONTROL寄存器 0x77能够开启CBC Overcurrent Limit功能,并且设置限流值为过流保护阈值OCETHRES的80%,60%,40%.
Overcurrent Limit的效果类似Voltage-Clipping,具体表现为电流削顶,限制播放的最大电流。电流削顶会导致电压削顶,从而导致输出的电压信号削顶失真。下图分别为enable/disable CBC的波形对比。
| Enable/Disable CBC电流波形对比 | |
|---|---|
图 2-6 a) Enable
CBC 限流的电流波形 |
|
图 2-7 b) Disable
CBC限流的电流波形 |