ZHCAG74 June   2026 TAS5805M

 

  1.   1
  2.   摘要
  3. 1排查过流保护事件
  4. 2电感选型
    1. 2.1 启动电流
    2. 2.2 最大功率下峰值电流
    3. 2.3 Burst signal下的最大电流
  5. 3参数配置
    1. 3.1 Overcurrent Limit (Cycle-By-Cycle)
    2. 3.2 DRC/AGL Configuration
    3. 3.3 Clipper Configuration
  6. 4小结
  7. 5参考文献

摘要

TI Class D音频功放IC因其高性能,高效率而在消费电子以及汽车领域中有着广泛的应用。其中TAS58xx系列广泛用于TV, Speaker, Soundbar, Party Box等消费电子领域。 工程师在应用TAS58xx系列时,常遇到的就是过流保护问题。TAS58xx系列功放具有快速的过流关断能力,通过检测MOSFET峰值电流,在严重短路事件发生时能够在100ns内实现快速关断,从而保护功放芯片损坏。过流关断事件是不可自动恢复的,发生过流关断事件后,用户需要重启设备才能恢复播放。因此在信号正常播放时,需避免频繁触发过流关断。

过流关断事件跟电感选型以及功放的配置强相关。本文简要介绍在系统设计时,避免在正常工作时出现过流关断的一些注意事项。主要从硬件设计上的电感选型,以及软件配置上的CBC/DRC/AGL/Clipper两个方面讨论。