ZHCAG74 June   2026 TAS5805M

 

  1.   1
  2.   摘要
  3. 1排查过流保护事件
  4. 2电感选型
    1. 2.1 启动电流
    2. 2.2 最大功率下峰值电流
    3. 2.3 Burst signal下的最大电流
  5. 3参数配置
    1. 3.1 Overcurrent Limit (Cycle-By-Cycle)
    2. 3.2 DRC/AGL Configuration
    3. 3.3 Clipper Configuration
  6. 4小结
  7. 5参考文献

排查过流保护事件

当流过MOSFET电流超过OCETHRES时就会发生过流保护事件,功放IC会停止输出,TAS58xx系列的过流保护阈值OCETHRES如下:

Part Number TAS5805M TAS5815 TAS5822M TAS5825M/P TAS5827 TAS5828M TAS5830
OCETHRES 5A 7A 7A 7.5A 8A 8A 8A

发生过流事件时,0x68 Power State寄存器会报HIZ,0x70 Channel Fault状态寄存器会报over current fault. 0x78 Fault Clear 可以手动清除错误,恢复播放。

在BTL配置下,流过MOSFET的电流等于流过电感的电流,发生过流也是因为流过电感的电流超过了OCETHRES,触发OCP.

 OCP状态寄存器报过流 图 1-1 OCP状态寄存器报过流