ZHCAG74 June   2026 TAS5805M

 

  1.   1
  2.   摘要
  3. 1排查过流保护事件
  4. 2电感选型
    1. 2.1 启动电流
    2. 2.2 最大功率下峰值电流
    3. 2.3 Burst signal下的最大电流
  5. 3参数配置
    1. 3.1 Overcurrent Limit (Cycle-By-Cycle)
    2. 3.2 DRC/AGL Configuration
    3. 3.3 Clipper Configuration
  6. 4小结
  7. 5参考文献

Burst signal下的最大电流

当0dB信号输入到Power Stage,会造成输出严重的削顶,产生的大电流为:

方程式 3. I P 3 = P V D D × ( 1 - θ ) / ( F s w × L )