ZHCAG71 July   2026 AFE159RP4

 

  1.   1
  2.   摘要
  3. 1引言
  4. 2呼吸阻抗测量原理
    1. 2.1 胸阻抗测量模型
    2. 2.2 呼吸波形的调制与解调
  5. 3呼吸测量电路的噪声抑制
    1. 3.1 呼吸噪声测试方法及指标要求
    2. 3.2 呼吸测量电路的设计挑战
    3. 3.3 呼吸测量电路的差分平衡设计
  6. 4参考文献

呼吸测量电路的差分平衡设计

根据多参数监护仪的设计要求,呼吸测量前端调理电路需要实现多导联切换与通道复用、激励信号的安全性合规与波形优化以及信号调理的功能。图 3-2 展示了基于AFE架构下的呼吸测量电路设计,其架构符合呼吸导联需要在I导和II导之间切换的临床需求。

 在AFE架构下的呼吸测量电路 图 3-2 在AFE架构下的呼吸测量电路

在激励路径设计中,通过配置串联电阻(R1~R6)的阻值(通常远大于人体及电极接触阻抗),将 AFE 的电压源特性转换为近似高阻抗恒流源输出。这一举措使源阻抗远大于人体基础阻抗,有效降低了电极-皮肤接触阻抗变化导致的激励电流波动,从而从物理层面上消除了由接触电阻波动引起的测量非线性误差。另外采用高耐压电容(C5~C7)阻断任何直流电流进入人体,防止电灼伤以及潜在的心脏电击风险,其容抗必须远小于串联电阻(R1~R6),防止对激励信号的衰减。

对于呼吸测量系统来说,除了在20kHz至100kHz之间的载波调制频率上的目标呼吸信号之外,还有在0.5Hz至150Hz之间对人体心电扰动,50Hz的工频噪声等强干扰信号。对于呼吸测量电路,可以采取分段调理的方法。对于AFE内部产生的激励信号,利用电阻(R1~R6)与电容(C1~C3)构成的RC 低通滤波,将其截止频率设定在载波频率的1.2~1.5倍,从而滤除载波的高频谐波成分,同时降低激励信号的带宽有助于减少系统对外的电磁辐射,确保激励电流波形呈现纯净的正弦特征,从而提高阻抗测量的线性度。另外在采集端通过电容(C11~C13)和电阻(R7~R9)构成截止频率在10kHz~20kHz之间的高通滤波,对心电基线漂移、P-Q-R-S-T波群形成了超过 40dB 的深度衰减,防止心电扰动对呼吸测量的影响。在进入AFE输入端之前,由电阻(R10~R12)和电容(C14~C16)构成抗混叠滤波器,其截止频率设定在ADC采样频率的1/2以下,也保证了系统在外部电刀等超高频噪声环境下的鲁棒性。

为抵消手术室等强干扰环境下的工频噪声,滤波RC 元件需采用高精度、高稳定性的材质,电阻建议使用精度为0.1%的薄膜电阻,电容建议选择精度为1%的 C0G 电容,并遵循严格的对称布线准则,确保共模噪声在进入 AFE 前保持高度相位一致,从而利用 AFE 的高 CMRR 特性将其大幅抵消。

以AFE159RP4为例,应用上述测量电路,最终的呼吸噪声测试结果如表 3-1所示,其性能远优于<10%的测试要求。

表 3-1 AFE159RP4呼吸噪声测试结果
Sampling rate (Hz) Respiration rate (rpm) Respiration amplitude (mV) Noise (Ω)
S p p N p p N p p / S p p
2k 20 0.329 0.015 0.045
40 0.336 0.016 0.046
60 0.339 0.017 0.049