ZHCAG71 July 2026 AFE159RP4
在实际的工程中,通常采用相对噪声评估测量系统的呼吸噪声。在固定基阻的情况下,分别测量系统在 ∆R = 0Ω 时的噪声峰峰值 Npp 和 ∆R = 1Ω的呼吸信号峰峰值 Spp ,持续时间建议大于10秒,两个峰峰值的比值 Npp|Spp 即为系统的呼吸噪声,单位为 Ω。该比值的物理意义在于每单位阻抗信号中包含的噪声比例,这种测量方法本质上利用了信噪比的概念,简单高效地测量了系统的相对噪声水平,在工程实践中非常直观。
如果该比值超过10%,即呼吸测量系统的噪声超过100mΩ,那么意味着该系统对于微弱呼吸信号的漏检风险极高。目前医疗设备行业中高精度监护仪通常要求该比值低于10%,即呼吸噪声低于100mΩ,以保证在复杂临床环境下稳定准确地提取呼吸波形。