ZHCAG71 July   2026 AFE159RP4

 

  1.   1
  2.   摘要
  3. 1引言
  4. 2呼吸阻抗测量原理
    1. 2.1 胸阻抗测量模型
    2. 2.2 呼吸波形的调制与解调
  5. 3呼吸测量电路的噪声抑制
    1. 3.1 呼吸噪声测试方法及指标要求
    2. 3.2 呼吸测量电路的设计挑战
    3. 3.3 呼吸测量电路的差分平衡设计
  6. 4参考文献

摘要

呼吸测量是监护仪系统中的常见指标之一,通常以阻抗式呼吸测量法利用交流激励信号通过检测人体呼吸时的胸阻抗变化得到呼吸波形。在实际临床监护场景中,为了安全且准确地提取人体呼吸过程中极小的胸阻抗变化,呼吸电路的设计面临复杂噪声抑制的挑战。本文根据IEC 60601标准以及现代监护仪对噪声指标的要求,探讨了在 AFE 架构下呼吸电路面临的设计挑战和设计方案并以AFE159RP4为例给出了实际的测试结果。